Riferimento OJK55.006
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Length 2 (Driveshaft) | 159 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 60 mm |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 35 |
| Numero di scanalature lato ruota | 29 |
| Lunghezza 1 | 96 mm |
| Diametro guarnizione lato ruota | 87 mm |
| Versione | 8 balls |
| Filettatura o taratura | M22x1 |
| Weight | 2,597 kg |
OE Equivalents
Renault391000490RRenault391000884RRenault391002423RRenault391003978RRenault391004169RRenault391004196RRenault391004850RRenault391005190RRenault391009398RRenault391011816RRenault391012894RRenault391013990RRenault391014576RRenault391015778RRenault391017898RRenault391018240RRenault391018508RAutomotive Compatibility
RenaultESPACEESPACE V02/2015 => --RenaultGRANDGRAND => --RenaultMEGANEMEGANE => --RenaultMEGANEMEGANE III08/2013 => 06/2016--RenaultMEGANEMEGANE IV => --RenaultSCENICSCENIC IV => --RenaultTALISMANTALISMAN => --