Riferimento OJK55.008
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Length 2 (Driveshaft) | 148 mm |
| Fitting position | Roue |
| Numero di scanalature lato ruota | 25 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 33 |
| Diametro guarnizione lato ruota | 84 mm |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 53 mm |
| Lunghezza 1 | 89 mm |
| Versione | 8 balls |
| Filettatura o taratura | M20x1 |
| Weight | 2,388 kg |
OE Equivalents
Dacia, Renault391002279RRenault391004698RRenault391005153RRenault391005442RRenault391005445RRenault391006777RRenault391006849RRenault391009002RRenault391010231RRenault391010433RRenault391012322RRenault391016076RRenault391016204RDacia, Renault391019651RRenault391019932RRenault8200725499Renault8200725502Renault8200847584Renault8200936309Renault8200966862Renault8201353438Renault8201353627Automotive Compatibility
DaciaDUSTERDUSTER II10/2017 => --RenaultARKANA IARKANA I02/2021 => --RenaultCAPTURCAPTUR => --RenaultCAPTUR ICAPTUR I => --RenaultDUSTERDUSTER02/2021 => --RenaultFLUENCEFLUENCE => --RenaultFLUENCEFLUENCE 1 => --RenaultFLUENCEFLUENCE 2 => --RenaultGRANDGRAND03/2009 => 08/2012--RenaultMEGANEMEGANE => 02/2014--RenaultMEGANEMEGANE III => --RenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback => --RenaultMEGANEMEGANE IV08/2013 => --RenaultSCENICSCENIC => 08/2012--RenaultSCENICSCENIC III => --