Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Spindle lenght | 96 mm |
| Joint lenght | 157 mm |
| Per trasmissione NTN | Pour transmission NTN |
| Fitting position | Avant gauche |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 60 mm |
| Numero di scanalature lato ruota | 29 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 33 |
| Diametro guarnizione lato ruota | 84 mm |
| Versione | 8 balls |
| Filettatura o taratura | M22x1 |
| Weight | 2,415 kg |
OE Equivalents
Renault391001324RRenault391007866RRenault391014001RAutomotive Compatibility
RenaultGRANDGRAND => --RenaultMeganeMEGANE IV => --RenaultScenicSCENIC IV => --