Riferimento OJK55.021
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 149 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Filettatura o taratura | M20x1 |
| Numero di scanalature lato ruota | 25 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 32 |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 53 mm |
| Lunghezza 1 | 86 mm |
| Diametro guarnizione lato ruota | 87 mm |
| Versione | 6 balls |
| Weight | 2,64 kg |