Riferimento OJK55.025
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Length 2 (Driveshaft) | 149 mm |
| Filettatura o taratura | M20x1 |
| Fitting position | Roue |
| Numero di scanalature lato ruota | 25 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 33 |
| Diametro guarnizione lato ruota | 84 mm |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 53 mm |
| Lunghezza 1 | 88 mm |
| Versione | 8 balls |
| Weight | 2,39 kg |
OE Equivalents
Renault7711135414Renault7711135420Renault7711497229Renault7711497233Renault7711497286Renault8200198015Renault8200198016Renault8200330413Renault8200436366Renault8200472158Renault8200790517Automotive Compatibility
RenaultFLUENCEFLUENCE 1 => --RenaultFLUENCEFLUENCE 2 => --RenaultMEGANEMEGANE => --RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultSCENICSCENIC II => --RenaultSCENICSCENIC IV => --