Riferimento OJK55.027
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 147 mm |
| Filettatura o taratura | M20x1 |
| Fitting position | Roue |
| Numero di scanalature lato ruota | 23 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 33 |
| Diametro guarnizione lato ruota | 84 mm |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 49 mm |
| Lunghezza 1 | 86 mm |
| Versione | 6 balls |
| Weight | 2,102 kg |