Kit giunto lato ruota

OJK55.033 - SNR

OJK55.033

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Spindle lenght82 mm
Joint lenght136 mm
Fitting positionAvant gauche
Filettatura o taraturaM20x1
Per trasmissione NTNPour transmission NTN
Numero di scanalature interne lato ruota30
Numero di scanalature lato ruota23
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto49 mm
Diametro guarnizione lato ruota76 mm
Versione8 balls
Weight1,86 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaRenault391005791RRenault391006802RNissan39100BC600Renault391011486RRenault8200411381Renault8201055632Renault8201055669Renault8201055673

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneNissanMICRAMICRA III => --NissanMICRAMicra12/2002 => 03/2006--NissanNoteNOTE I08/2005 => 05/2012--NissanNoteNote => --RenaultClioCLIO III => --RenaultCLIO IVCLIO IV09/2012 => 09/2016--RenaultClioClio => --RenaultKangooKANGOO II => 06/2012--RenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010--RenaultMODUSMODUS 1 => --RenaultMODUSMODUS 2 => --RenaultTWINGOTWINGO II10/2010 => 09/2014--