OJK55.038 - SNR
Kit giunto lato ruota
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Weight | 3,28 kg |
| Length 2 (Driveshaft) | 161 mm |
| Filettatura o taratura | M22x1 |
| Versione | 6 balls |
| Fitting position | Avant gauche |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 35 |
| Numero di scanalature lato ruota | 27 |
| Lunghezza 1 | 90 mm |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 56 mm |
| Diametro guarnizione lato ruota | 95 mm |
OE Equivalents
Renault7711368616Renault7711497235Renault8200363698Renault8200383707Renault8200383708Renault8200387466Renault8200387541Renault8200387542Renault8200405445Renault8200433371Renault8200470129Renault8200470130Renault8200470134Renault8200776962Automotive Compatibility
RenaultESPACEESPACE10/2002 => 01/2005--RenaultESPACEESPACE IV => --RenaultLAGUNALAGUNA12/2000 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009--RenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009--RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 08/2016--SeatEXEOEXEO12/2011 => 08/2016--