Riferimento OJK55.039
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Length 2 (Driveshaft) | 164 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Numero di scanalature lato ruota | 27 |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 56 mm |
| Diametro guarnizione lato ruota | 103 mm |
| Lunghezza 1 | 92 mm |
| Filettatura o taratura | M22x1 |
| Versione | 6 balls |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 35 |
| Weight | 2,964 kg |
OE Equivalents
Renault7711134777Renault7711134778Renault7711497235Renault8200022321Renault8200079912Renault8200079913Renault8200079915Renault8200079916Renault8200169176Renault8200169177Renault8200226057Renault8200228393Renault8200387541Renault8200436848Renault8200470129Automotive Compatibility
RenaultESPACEESPACE10/2002 => 01/2005--RenaultESPACEESPACE IV => --RenaultLAGUNALAGUNA => --RenaultLAGUNALAGUNA II => --