Riferimento OJK58.001
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 136 mm |
| Filettatura o taratura | M24x1 |
| Weight | 1,85 kg |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 51 mm |
| Fitting position | Roue |
| Numero di scanalature lato ruota | 25 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 29 |
| Diametro guarnizione lato ruota | 72 mm |
| Lunghezza 1 | 85 mm |
| Versione | 8 Balls |