OJK58.002 - SNR
Kit giunto lato ruota
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 146 mm |
| Filettatura o taratura | M24x1,5 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 35 |
| Numero di scanalature lato ruota | 27 |
| Weight | 2,619 kg |
| Fitting position | Avant droit |
| Lunghezza 1 | 85 mm |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 59 mm |
| Versione | 8 Balls |
| Diametro guarnizione lato ruota | 87 mm |