Riferimento OJK59.001
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 154 mm |
| Filettatura o taratura | M24x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 60 mm |
| Numero di scanalature lato ruota | 28 |
| Diametro guarnizione lato ruota | 90 mm |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 36 |
| Lunghezza 1 | 93 mm |
| Versione | 8 balls |
| Weight | 2,604 kg |