Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTERISTICHE Spindle lenght 86 mm Joint lenght 136 mm Fitting position Avant droit Filettatura o taratura M20x1 Versione 6 balls Per trasmissione NTN Pour transmission NTN Numero di scanalature interne lato ruota 28 Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto 49 mm Numero di scanalature lato ruota 21 Diametro guarnizione lato ruota 75 mm Weight 1,82 kg
OE Equivalents Citroen 1608033180 Peugeot 3272KW Peugeot 3272KX Citroen 3272VR Citroen 3272VS Citroen 3272VT DS, Citroen 3272VV Peugeot, Citroen 3273PZ Citroen, Peugeot 3273QA Citroen 3273WL Citroen 3273ZR Citroen 3273ZS Citroen 327538 Citroen 9672238580 Citroen 9672620680 Citroen 9672620780 Citroen 9685235380 Citroen 9685532680 Citroen 9685534880 Citroen 9801384780 Citroen 9801384880 DS, Citroen 9801388580 DS, Citroen 9801388680 Automotive Compatibility Citroen C3 C3 => 12/2012 - - Citroen C3 C3 1 09/2012 => 12/2012 - - Citroen C3 C3 2 09/2012 => 12/2012 - - Citroen C3 I C3 I 09/2012 => 08/2012 - - Citroen C3 C3 II => 08/2015 - - Citroen C3 III C3 III => 02/2012 - - Citroen DS3 DS3 => - - DS DS DS => - - DS DS3 DS3 I => - - Peugeot 207 207 => - - Peugeot 208 I 208 I => 02/2012 - -