Riferimento OJK68.001
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 161 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Filettatura o taratura | M24x1 |
| Numero di scanalature lato ruota | 29 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 33 |
| Diametro guarnizione lato ruota | 84 mm |
| Versione | 8 Balls |
| Lunghezza 1 | 102 mm |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 56 mm |
| Weight | 2,26 kg |