Riferimento OJK68.004
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 162 mm |
| Fitting position | Roue |
| Lunghezza 1 | 102 mm |
| Diametro guarnizione lato ruota | 87 mm |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 56 mm |
| Versione | 8 balls |
| Filettatura o taratura | M24x1 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 35 |
| Numero di scanalature lato ruota | 29 |
| Weight | 2,588 kg |