Riferimento OJK69.003
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Length 2 (Driveshaft) | 1515 mm |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 56 mm |
| Numero di scanalature lato ruota | 26 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 23 |
| Versione | 6 balls |
| Fitting position | Roue |
| Filettatura o taratura | M22x1,5 |
| Weight | 2,058 kg |
OE Equivalents
Toyota4341012350Toyota4341012352Toyota4341016191Toyota4341020342Toyota4341020343Toyota4341020344Toyota4341020440Toyota4341020451Toyota4341020452Toyota4342012331Toyota4342020281Toyota4346029099Toyota4346080094Toyota4347029108Toyota4347080148Automotive Compatibility
ToyotaCarinaCARINA III_VI05/1988 => 04/1995--ToyotaCarinaCARINA II_V11/1987 => 02/1992--ToyotaCarinaCARINA I_IV07/1989 => 02/1992--ToyotaCelicaCELICA III09/1989 => 09/1993--ToyotaCOROLLACOROLLA => --ToyotaCOROLLACOROLLA VI => --ToyotaCOROLLACOROLLA VII => --ToyotaCOROLLACOROLLA VIII03/1997 => 09/2001--ToyotaCarinaCarina11/1987 => 04/1995--ToyotaCelicaCelica09/1989 => 09/1993--ToyotaESCAPEESCAPE => --ToyotaPASEOPASEO03/1991 => 06/1999--