Riferimento OJK69.005
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 1435 mm |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| Weight | 1,947 kg |
| Fitting position | Avant gauche |
| Con anello | 1 |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 58 mm |
| Numero di scanalature lato ruota | 24 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 23 |
| Versione | 6 balls |
| Filettatura o taratura | M22x1,5 |