OJK74.003 - SNR
Kit giunto lato ruota
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 154 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Numero di scanalature lato ruota | 30 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 36 |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 68 mm |
| Lunghezza 1 | 89 mm |
| Diametro guarnizione lato ruota | 99 mm |
| Versione | 6 balls |
| Filettatura o taratura | M26x1 |
| Weight | 3,498 kg |