Riferimento OJK77.006
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 147 mm |
| Numero di scanalature lato ruota | 28 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 29 |
| Lunghezza 1 | 85 mm |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 58 mm |
| Diametro guarnizione lato ruota | 73 mm |
| Versione | 8 balls |
| Filettatura o taratura | M22x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 2,235 kg |