• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

CARRELLO PORTAUTENSILI CUSCINETTI RUOTA & TRASMISSIONI - CLA

Riferimento OM0199

OM0199

 

Progettato in collaborazione con NTN per eseguire il corretto montaggio dei pezzi di ricambi nel rispetto delle loro caratteristiche tecniche al fine di garantire massima sicurezza durante la sostituzione.

Questo carrello può essere utilizzato per numerosi interventi su cuscinetti ruota e trasmissioni sia per applicazioni multi marca che per applicazioni specifiche. Con il suo design ergonomico simile a una postazione di lavoro consente di intervenire anche su applicazioni vicine alla trasmissione.

 

Composizione:
- cassetto 1: inserti a bussola, chiave dinamometrica 1/2"
- cassetto 2: pinze, chiave dinamometrica 3/8", attrezzi specifici
- cassetto 3: OM 8033 kit di rimozione anello interno cuscinetto, OM4217 kit di bussole per installazione mozzo/disco
- cassetto 4: SA 3423 pistone idraulico, OM 8028 kit asta offset mozzo, OM 8032 estrattore per albero di trasmissione/snodo, OM 8031 kit per montaggio albero di trasmissione/snodo
- cassetto 5: OM 8034 inserto cuscinetto universale, OM8035  inserto cuscinetto per mozzo in alluminio
- cassetto 6: OM 8036 inserto cuscinetto 2a generazione, OM 8037  pistone idraulico

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight65 kg