OM1112
Per l'installazione e la rimozione delle testate degli ammortizzatori. La sua chiave con bussole passanti consente di allentare o serrare il dado della coppa superiore mantenendo in posizione lo stelo del pistone dell'ammortizzatore per impedirne la rotazione.
Composizione:
- A1132: chiave a cricchetto con anelli 21mm
- SA1163: bussola passante esagonale 16mm L.82mm 1/2"
- SA1164: bussola passante esagonale 17mm L.82mm 1/2"
- SA1165: bussola passante esagonale 18mm L.82mm 1/2"
- SA1166: bussola passante esagonale 19mm L.82mm 1/2"
- SA1167: bussola passante esagonale 21mm L.82mm 1/2"
- SA1168: bussola passante esagonale 22mm L.82mm 1/2"
- SA1169: bussola passante esagonale 24mm L.82mm 1/2"
- SA1170: inserto esagonale incassato 6mm L.123mm 1/2"
- SA1171: inserto a brugola 7mm L.123mm 1/2"
- SA1172: inserto esagonale incassato 8mm L.123mm 1/2"
- SA1173: bussola esagonale 7mm L.123mm 1/2"
- SA1174: bussola esagonale 8mm L.123mm 1/2"
- SA1175: bussola esagonale 9mm L.123mm 1/2"
- SA1176: inserto a bussola torx T50 L.123mm 1/2"
- SA1177: bussola a taglio 5x8 L.123mm 1/2"
- SA1178: bussola a taglio 6x8 L.123mm 1/2"
- SA1179: bussola a taglio 7.1x9.6 L.123mm 1/2"
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Warranty period (years) | 5 |
| Weight | 3,86 kg |