• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

KIT MESSA IN FASE MOTORI PSA 1.2 12V TURBO 3 CILINDRI PURETECH - CLA

KIT MESSA IN FASE MOTORI PSA 1.2 12V TURBO 3 CILINDRI PURETECH
Riferimento OM3747

OM3747

Accessorio di OM 4141/OM 4142/OM 4058

Utilizzato per i motori Puretech Turbo, questo kit consente di procedere con la messa in fase del motore senza dover rimuovere il coperchio della testata.

Disponibile anche per motori atmosferico: kit messa in fase motori PSA 1.0-1.2 a 3 cilindri Puretech.

Non è necessario rimuovere il coperchio della testata poiché si posiziona al posto della pompa a vuoto.

 

Applicazioni: 
Citroën : Berlingo 4, C3 IV, C3 Aicross, C4 Cactus, C4 III, C4 Space Tourer, C5 Aircross
Peugeot : 2008, 208, 308, 3008, 508, 5008, Partner
Opel : Combo-E (X19), Combo-E Life (X19), Crosslee X (P17), Grele X (A18)

 

OEM : 0109 2B , 0109-2C , 0109-2D , 0197-N , J-0109-2C , J-0109-2D , EN-52127-1 , EN-52127-2 , EN-52588

 

D12XHL , D12XHT , EB2ADT , EB2ADT (HNP) , EB2ADTD (HNK) , EB2ADTS , EB2ADTS (HNS) , EB2ADTX , EB2ADTX (HNN) , EB2DTS (HNY) , EB2LEG , EB2LES , F12LES , F12XHT

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Warranty period (years)5
Weight0,7 kg