KIT MESSA IN FASE MOTORI PSA 1.2 12V TURBO 3 CILINDRI PURETECH - CLA
Outillage Powertrain
OM3747
Accessorio di OM 4141/OM 4142/OM 4058
Utilizzato per i motori Puretech Turbo, questo kit consente di procedere con la messa in fase del motore senza dover rimuovere il coperchio della testata.
Disponibile anche per motori atmosferico: kit messa in fase motori PSA 1.0-1.2 a 3 cilindri Puretech.
Non è necessario rimuovere il coperchio della testata poiché si posiziona al posto della pompa a vuoto.
Applicazioni:
Citroën : Berlingo 4, C3 IV, C3 Aicross, C4 Cactus, C4 III, C4 Space Tourer, C5 Aircross
Peugeot : 2008, 208, 308, 3008, 508, 5008, Partner
Opel : Combo-E (X19), Combo-E Life (X19), Crosslee X (P17), Grele X (A18)
OEM : 0109 2B , 0109-2C , 0109-2D , 0197-N , J-0109-2C , J-0109-2D , EN-52127-1 , EN-52127-2 , EN-52588
D12XHL , D12XHT , EB2ADT , EB2ADT (HNP) , EB2ADTD (HNK) , EB2ADTS , EB2ADTS (HNS) , EB2ADTX , EB2ADTX (HNN) , EB2DTS (HNY) , EB2LEG , EB2LES , F12LES , F12XHT
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Warranty period (years) | 5 |
| Weight | 0,7 kg |