MOLTIPLICATORE DI COPPIA FORD ECOBOOST 1.0 e 1.1 - CLA

OM4109

 

La coppia di serraggio del bullone dell'albero motore è così elevata che è necessario utilizzare un attrezzo specifico.
Il moltiplicatore di coppia è fondamentale per la corretta rimozione e installazione del bullone della puleggia dell'albero motore sui motori Ford 1.0L - 1.1L Ecoboost.

 

Applicazioni: 
Ford : Ford B-Max (2012-2018), Ford C-Max (2012-2018), Ford Gre C-Max (2017-2018), Ford EcoSport (2015-2019), Ford Fiesta (2012-2019), Ford Focus (2012-2018), Ford Mondeo (2015-2018), Ford Transit Courier (2014-2020), Ford Transit Connect (2013-2018), Ford Gre Tourneo Connect (2013-2018), Ford Tourneo Courier (2014-2020)

 

OEM :

303-1611 , 303-1611-01 , 303-1611-02

 

B3DA , B7DA , M1CA , M1CB , M1DA , M1DC , M1DD , M1DH , M1FA , M1JA , M1JC , M1JE , M1JH , M1JJ , M1JL , M1JM , M1JP , M1JU , M2DA , M2DB , M2DC , M2GA , M2GB , P4JA , P4JB , P4JC , P4JD , SFCA , SFCB , SFCC , SFCD , SFDB , SFJA , SFJB , SFJC , SFJD , SFJE , SFJH , SFJJ , SFJK , SFJL , XMJA , XMJB , XMJC , XMJD , XPJA , XPJB , XPJC , XPJD , XYJA , XYJB , XYJC , XYJD , XYJE , YYJA , YYJB , YYJC , YYJD , YYJE , YYJF , YYJG

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Warranty period (years)2
Weight7,3 kg