Riferimento OM8021
OM8021
Accessorio OM4022
Applicazioni:
- Renault Kangoo, Megane
- Dacia
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Altezza | 65 mm |
| Warranty period (years) | 5 |
| Larghezza 1 | 87 mm |
| Diamètre [mm] | 18 mm |
| Filettatura o taratura | 150 |
| Lunghezza 1 | 210 mm |
| Weight | 0,58 kg |