• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

KIT MONTAGGIO / SMONTAGGIO PER MOZZI IN ALUMINIO - CLA

KIT MONTAGGIO / SMONTAGGIO PER MOZZI IN ALUMINIO

OM8035

Questo kit è stato appositamente progettato per smontare mozzi e cuscinetti sugli assali multibraccio tipo VAG.
Adatto per cuscinetti doppi compatti dove il mozzo poi il cuscinetto devono essere smontati.
Non è necessario rimuovere il fuso a snodo!

Il cuscinetto in acciaio è generalmente molto stretto nella sede in alluminio, il che rende estremamente difficile la sua rimozione.
Quando si utilizza un martello, si corre il rischio di danneggiare le parti della sospensione. Inoltre, possono crearsi microfessure nella sede in alluminio che a lungo termine possono causare una rottura dei pezzi.
Utilizzando questo attrezzo, i componenti possono essere rimossi dal veicolo senza rischio.

 

Funzioni:
• rimozione dei cuscinetti
• installazione e rimozione dei mozzi ruota

 

Ingombro 1/2 cassetto.

 

Applicazioni:
- Audi: A4 (2000-), A5 (2007-), A6 (1997-), A7 (2010-), A8 (1994-), Q5 (2008-), R8 (2007-)
- Seat Exeo (2008-)
- VW Passat (2003-)

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight7,7 kg
Warranty period (years)5