• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

SMONTAGGIO/MONTAGGIO CUSCINETTI GENERAZIONE 2 Ø62-85mm - CLA

SMONTAGGIO/MONTAGGIO CUSCINETTI GENERAZIONE 2 Ø62-85mm

OM8036

Montaggio e smontaggio direttamente sul veicolo.
Non serve rimuovere l'ammortizzatore ne il braccio sospensione. Per alcuni veicoli non serve nemmeno la regolazione dell'angolo di campanatura.

 

Caratteristiche tecniche:
-  mezze-lune in acciaio HSS, con elevata resistenza alla deformazione e alla rottura.

 

Applicazioni:
Ø62: Audi (A1, A2, VW Lupo...)
Ø66: Seat (Cordoba, Ibiza...), Skoda (Fabia...), VW: (Fox, Polo 7–8...)
Ø68: PSA, Renault...
Ø72: Audi (A1, A2 (ABS)...), Seat (Cordoba, Ibiza...), Skoda (Fabia, Roomster...), VW (Fox, Polo 7–8...) 
Ø75: Mitsubishi (Colt...), Smart (Forfour...)
Ø78: Volvo (C30, C70, S40 2, V50...), Ford (C Max, Focus 2, Mazda 3...) Ø82: VW (Touareg...), Porsche (Cayenne...)
Ø85: VW (T5)

 

Composizione:

Per l'installazione:
- 1 set di mezze luna per Ø62mm
- 1 set di mezze luna per Ø66, 68mm
- 1 set di mezze luna per Ø72, 75, 78mm
- 1 set di mezze luna per Ø82, 85mm 

Per la rimozione:
- 1 set di mezze luna per Ø62, 66, 68, 72, 75, 78, 82, 85mm

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Warranty period (years)5
Weight24 kg