OM8037
Caratteristiche tecniche:
cilindro passante M20.
- forza: 17 tonnellate
- corsa: 43 mm
- dimensioni: Ø90x155mm
- pressione massima 700bar
- attacco: 3/8" 18 NPT
- filettatura attacco esterno: 2" 3/4-16 UN
- materiale: alluminio
- riduttori: M10, M12, M14, M16, M18
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Lunghezza 1 | 155 mm |
| Warranty period (years) | 5 |
| Diamètre [mm] | 90 mm |
| Weight | 2,64 kg |