Riferimento OP3221
OP3221
Appositamente progettato per adattarsi a molle con anelli molto distanziati e mantenerle in posizione.
Grazie all'innovativo sistema di articolazione, la regolazione automatica avviene quando la molla viene compressa.
Conformità 2006/42CE.
Caratteristiche tecniche:
- pressione di esercizio: 6bar/maxi 10bar
- forza di compressione 2452 kg
- istruzioni per l'uso e per la manutenzione
- colore grigio
- coppa inferiore regolabile in 2 posizioni (es. ammortizzatore con gree
apertura Chrysler, Dodge RAM...)
Composizione:
- OP2003: mascelle superiori articolate
- SA6904: coppa inferiore 125-205mm
- SA6916: coppa inferiore rinforzata 78-130mm
- SA6906: supporto anticaduta
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Lunghezza 1 | 847 mm |
| Altezza | 1600 mm |
| Warranty period (years) | 5 |
| Larghezza 1 | 628 mm |
| Weight | 95 kg |