• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

COMPRESSORE PNEUMATICO A MOLLA 3T - CLA

COMPRESSORE PNEUMATICO A MOLLA 3T

COMPRESSORE PNEUMATICO A MOLLA 3T - CLA

Outillage Chassis

OP3231

Appositamente progettato per adattarsi e mantenere le molle elicoidali distanziate.
Grazie all'innovativo sistema di articolazione, la regolazione automatica avviene quando la molla viene compressa.
Compatibile con i veicoli elettrici.

 

Caratteristiche tecniche:
- forza di compressione: 3000 kg
- corsa: 330 mm
- pressione : 6bar/max. 10bar
- istruzioni per l'uso e per la manutenzione
- conformità 2006/42CE
- peso: 110 kg
- coppa inferiore regolabile su 2 posizioni (es: ammortizzatore Chrysler, Dodge RAM corsa lunga...)
- dotato di ruote per un facile spostamento
- protezione rigata con plexiglass in policarbonato ad alta resistenza

 

Composizione:
- OP2003: ganasce articolate
- SA6904: 1 coppa da Ø125 a Ø205mm
- SA6916: 1 coppa da Ø78 a Ø130mm
- SA6906: supporto anticaduta

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Lunghezza 1871 mm
Altezza1800 mm
Larghezza 1690 mm
Weight132 kg