OP3241
Appositamente progettato per installare e mantenere in posizione le molle degli ammortizzatori McPherson. Grazie all'innovativo sistema di articolazione della coppa inferiore è possibile utilizzarlo per posizionare le spirali angolari sinistre e destre. È adatto alle molle da Ø78 a Ø205mm.
Questa coppa retrattile permette anche il bloccaggio della gamba elastica nella morsa Ø75mm.
La molla viene compressa dal posizionamento di 2 ganasce articolate, montate su 2 bracci liberi che seguono naturalmente le spirali della molla.
Compatibile con i veicoli elettrici.
Caratteristiche tecniche:
- forza di compressione: 4000 kg
- corsa: 380 mm
- griglia di protezione integrale rivestita in plexiglass policarbonato ad alta resistenza
- sicurezza pneumatica all'apertura della griglia e al comeo a pedale
- pressione di esercizio: 8bar/max 10bar
- conformità 2006/42CE
- peso: 110 kg
Composizione:
- OP2003: ganasce articolate
- SA6906: supporto anticaduta
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Lunghezza 1 | 957 mm |
Altezza | 1731 mm |
Larghezza 1 | 625 mm |
Weight | 185 kg |