Riferimento OS5105
OS5105
Caratteristiche tecniche:
-facile da regolare grazie alla vite da 3/8"
- 12 paia di punte intercambiabili:
dritta: 2.5, 3.0, 3.5, 3.8mm
angolare 45° : 2.5, 3.0, 3.5, 3.8mm
angolare 90°: 2.5, 3.0, 3.5, 3.8mm
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Weight | 1,59 kg |
Lunghezza 1 | 305 mm |
Warranty period (years) | 2 |
Maximum opening | 74 mm |