• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ruota

P-HUB619T-2 - NTN

Questo prodotto sostituisce i seguenti riferimenti:
  • P-HUB619T-1 - NTN
  • HUB421T-10 - NTN

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoHGB
Weight2,794 kg
External diameter 1 (wheel)124 mm
Internal diameter n°1 (wheel)26 mm
Width 1 (wheel)77 mm
Diametro interno 126 mm
Diametro esterno 1124 mm
Larghezza 177 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaSubaru28373-SC000

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneSubaruExigaExiga => --SubaruForesterFORESTER IV => --SubaruForesterForester => --SubaruIMPREZA HatchbackIMPREZA Hatchback => --SubaruImprezaIMPREZA III09/2011 => 12/2013--SubaruImprezaIMPREZA IV => --SubaruIMPREZA SaloonIMPREZA Saloon => --SubaruImprezaIMPREZA V => --SubaruImprezaImpreza => --SubaruLegacyLEGACY IV => --SubaruLegacyLegacy => --SubaruOutbackOUTBACK III => --SubaruXVXV => --SubaruXVXV I01/2012 => --SubaruXVXV II => --