Gabbie a rullini

PCJ243024 - NTN

PCJ243024

Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in lamiera stampata, dimensioni in pollici

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore38,1 mm
Ew - Diametro rullo superiore47,625 mm
Bc - Larghezza della gabbia38,1 mm
Peso0,114 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico72,5 kN
C0r - Capacità carico statico123 kN
N lim - Velocità limite lub grasso6500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio10000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida38,1 mm