La gamma POLIPUMP, lubrificatori automatici "multi point", è composta da diversi modelli:
- voltaggio: 12 o 24 volt V CC (in corrente continua)
- numero massimo di uscite: 12, 24 o 35
Documentation
Product information
| PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO | |
|---|---|
| Tipo di guida | Riduttore motore |
| Capacità | 2 o 4 litri |
| Adeguamento della distribuzione | 12 modalità |
| Numero di uscite | 12 |
| Grado di grasso utilizzato | 00 à 2 |
| Pressione max | 80 bar |
| Temperatura max di utilizzo | 60 °C |
| Temperatura min di utilizzo | -10 °C |
| Alimentazione | 12 V |
| IP | IP65 |
| Lunghezza | 240 mm |
| Larghezza | 223 mm |
| Altezza | 291 mm |
| Peso | 3,4 kg |