• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Lubrificatori automatici "multi point"

POLIPUMP-2KG-12 PUM-12VDC-NRUN_0888276 - SNR

POLIPUMP-2KG-12 PUM-12VDC-NRUN_0888276

La gamma POLIPUMP, lubrificatori automatici "multi point", è composta da diversi modelli:

  • voltaggio: 12 o 24 volt V CC (in corrente continua)
  • numero massimo di uscite: 12, 24 o 35

Documentation

Product information

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO
Tipo di guidaRiduttore motore
Capacità2 o 4 litri
Adeguamento della distribuzione12 modalità
Numero di uscite12
Grado di grasso utilizzato00 à 2
Pressione max80 bar
Temperatura max di utilizzo60 °C
Temperatura min di utilizzo-10 °C
Alimentazione12 V
IPIP65
Lunghezza240 mm
Larghezza223 mm
Altezza291 mm
Peso3,4 kg