La gamma POLIPUMP, lubrificatori automatici "multi point", è composta da diversi modelli:
- voltaggio: 12 o 24 volt V CC (in corrente continua)
- numero massimo di uscite: 12, 24 o 35
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'INGASSO | |
---|---|
Tipo di guida | Riduttore motore |
Capacità | 2 o 4 litri |
Adeguamento della distribuzione | 12 modalità |
Numero di uscite | 24 |
Grado di grasso utilizzato | 00 à 2 |
Pressione max | 50 bar |
Temperatura max di utilizzo | 60 °C |
Temperatura min di utilizzo | -10 °C |
Alimentazione | 24 V |
IP | IP65 |
Lunghezza | 240 mm |
Larghezza | 223 mm |
Altezza | 291 mm |
Peso | 3,4 kg |