Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 55 mm |
| D - Diametro Esterno | 120 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 29 mm |
| r1s - Raggio minimo del Raccordo | 2 mm |
| α - Angolo di contatto | 30 ° |
| Materiale gabbia | Laiton |
| Peso | 1,76 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 118 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 170 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 7,3 kN |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 2 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 110 mm |
| Da min - Diametro minimo spalla AE | 65 mm |