Cuscinetti a sfere a 4 punti di contatto

QJ312 - NTN

QJ312

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno130 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno31 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
α - Angolo di contatto30 °
Materiale gabbiaLaiton
Peso2,18 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico135 kN
C0a - Capacità carico assiale statico198 kN
Cu - Carico limite a fatica8,5 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE118 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE75 mm
undefined