• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R140.06 - SNR

R140.06

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • FC.40918.S02
  • Dado
  • Seeger

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Fitting positionTrain avant
Larghezza 148 mm
Diametro interno 149 mm
Weight1,2 kg
External diameter 1 (wheel)84 mm
Coppia di serraggio 1360 N-m

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaOpel4403023Renault, R.V.I.7701206740Vauxhall, Opel9111023

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneNissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I => --OpelMOVANOMOVANO I => --RenaultMASCOTTMASCOTT 106/1999 => 05/2004--RenaultMasterMASTER II08/1997 => --RenaultMasterMaster12/2005 => 04/2006--RenaultMaster T28 - FD0R PHASE II Van (cargo carriage)Master T28 - FD0R PHASE II Van (cargo carriage) => --VauxhallMOVANOMOVANO09/1998 => 09/2006--VauxhallMOVANOMOVANO I => --