Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- 4T-32205CR
- Cuscinetti ruota
- Paraolio
- Tappo
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Tipo di cuscinetto | EC |
| Larghezza 1 | 24 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 35 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 52 mm |
| Width 2 (wheel) | 19 mm |
| Weight | 0,721 kg |