R140.58 - SNR
Kit cuscinetti ruota
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
- R140.59 - SNR
Il kit contiene le seguenti referenze
- Dado (x2)
- Paraolio
- Guarnizione piatta
- Cuscinetti ruota (x2)
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Tipo di cuscinetto | EC |
| Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 34 mm |
| Width 1 (wheel) | 24 mm |
| Weight | 1,045 kg |