Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- LM.503349/310
- 32009.V.C12.UA
- Paraolio (x2)
- Dado
- Componenti vari
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 1 kg |
| Larghezza 1 | 18 mm |
| Diametro interno 1 | 45 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 74 mm |
| Tipo di cuscinetto | EC |
OE Equivalents
Mercedes0009808202Mercedes0089815705Mercedes6313300051Mercedes6313300251Mercedes6319800102MercedesA0009808202MercedesA6313300251Automotive Compatibility
Mercedes200-300200-300 I12/1975 => 11/1985--Mercedes200-series200-series07/1972 => 10/1985--Mercedes280-500280-500 I06/1974 => 07/1989--Mercedes300-SERIES300-SERIES => --Mercedes380-500380-500 I08/1981 => 06/1989--Mercedes400-SERIES400-SERIES10/1972 => 11/1991--Mercedes420-560420-560 I08/1985 => 11/1991--Mercedes500-SERIES500-SERIES08/1987 => 05/1991--MercedesCLASSE GCLASSE G I02/1979 => 11/1988--MercedesCLASSE SCLASSE S I08/1979 => 11/1991--MercedesG-SERIESG-SERIES02/1979 => 07/1989--MercedesMB-SERIESMB-SERIES08/1989 => 12/1995--MercedesMB100MB100 I08/1989 => 12/1995--MercedesMB100 SPRINTERMB100 SPRINTER I08/1989 => 12/1995--