• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R140.77 - SNR

R140.77

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • EC42317S01 (x2)
  • Tappo
  • Dado
  • Paraolio (x2)

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Larghezza 120 mm
Diametro interno 150 mm
Fitting positionTrain avant
Weight0,985 kg
External diameter 1 (wheel)80 mm
Coppia di serraggio 1450 N-m

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaCitroen, Peugeot3350-21Peugeot, Talbot, Citroen3350-29

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAlfa RomeoARAR => --Alfa RomeoAR6 AR8AR6 AR801/1985 => 11/1989--CitroenC25C2510/1981 => 01/1994--CitroenC25C25 1 => --CitroenC25C25 2 => --CitroenJumperJUMPER I => --CitroenJumperJUMPER II08/2001 => 10/2001--CitroenJumperJumper06/1996 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO10/1981 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO I => --FiatDUCATODUCATO II => --FiatTALENTOTALENTO I02/1988 => 02/1994--PeugeotBoxerBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotBoxerBOXER II08/2000 => 11/2001--PeugeotBoxerBoxer01/1994 => 11/2001--PeugeotJ5J510/1981 => 01/1994--PeugeotJ5J5 110/1981 => 01/1994--PeugeotJ5J5 2 => --PeugeotM25M2510/1981 => 07/1990--PeugeotM26M2608/1990 => 01/1994--TalbotEXPRESSEXPRESS06/1990 => 05/1994--VolvoV70V7006/1987 => 07/1990--