• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R141.13 - SNR

R141.13

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Larghezza 119 mm
Diametro interno 141 mm
External diameter 1 (wheel)73 mm
Weight0,595 kg
Fitting positionAvant gauche

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes0039811005Mercedes0039811505Mercedes0039819505Mercedes0069815805Mercedes9013301025

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMERCEDES-BENZSprinter 310D - 690330/690331 B903 Van (cargo carriage)Sprinter 310D - 690330/690331 B903 Van (cargo carriage) => --MercedesSERIE LSERIE L I => --MercedesSPRINTERSPRINTER I01/1995 => 01/2006--MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES => --MercedesT1T1 I05/1981 => 01/1996--MercedesT1-400-SERIEST1-400-SERIES => --