• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R141.15 - SNR

R141.15

R141.15 - SNR

Kit cuscinetti ruota

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • LM.102949/910
  • Guarnizione piatta
  • Cuscinetti ruota
  • Paraolio

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoEC
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)73 mm
External diameter 2 (wheel)90 mm
Internal diameter n°1 (wheel)45 mm
Internal diameter 2 (wheel)55 mm
Weight1,005 kg
Width 1 (wheel)19 mm
Width 2 (wheel)23 mm

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER IV12/1997 => 07/2007--