Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- Paraolio (x2)
- Coppiglia
- Cuscinetti ruota
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Tipo di cuscinetto | BFC |
| Larghezza 1 | 51 mm |
| Diametro interno 1 | 54 mm |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 96 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 160 mm |
| Cerchione, numero di fori | 4 |
| Weight | 2,12 kg |
OE Equivalents
Lexus, Toyota43570-60010Toyota, Lexus43570-60011Toyota90366-F0002Toyota90366-T0061Automotive Compatibility
LexusGXGX => --LexusLXLX => --TOYOTA (FAW)LAND CRUISER PRADOLAND CRUISER PRADO => --Toyota4 RUNNER IV4 RUNNER IV => --Toyota4 RUNNER V4 RUNNER V => --ToyotaFJ CruiserFJ Cruiser => --ToyotaFortunerFortuner => --ToyotaHiluxHILUX IV06/2005 => --ToyotaHILUX Platform/ChassisHILUX Platform/Chassis => --ToyotaHiluxHILUX V => --ToyotaHILUX VII PickupHILUX VII Pickup => --ToyotaHILUX VIII PickupHILUX VIII Pickup => --ToyotaHILUX VIII Platform/ChassisHILUX VIII Platform/Chassis => --ToyotaHiluxHilux => --ToyotaHilux - GUN126 MK VIII Chassis cabinHilux - GUN126 MK VIII Chassis cabin => --ToyotaINNOVA IIINNOVA II => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER IV08/2002 => 07/2009--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER V => --ToyotaLand CruiserLand Cruiser => --ToyotaLand Cruiser 200Land Cruiser 200 => --ToyotaLand Cruiser PradoLand Cruiser Prado => --ToyotaSW4 - TGN166 Sport Utility VehicleSW4 - TGN166 Sport Utility Vehicle => --