Kit cuscinetti ruota

R141.24 - SNR

R141.24

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota
  • Dado
  • Rondella
  • Tappo

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoTGB
Larghezza 161 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,825 kg
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)117 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaOpel328013Fiat51810086Vauxhall95511659

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFiat500500 II09/2012 => 06/2017--Fiat500L500L => --FiatDobloDOBLO II => --FiatDobloDoblo12/2009 => 01/2015--FiatFiorinoFIORINO III01/2016 => --FiatTipoTIPO II => --FiatTipoTipo => --OpelComboCOMBO III09/2011 => --VauxhallCOMBOCOMBO III11/2011 => --