Kit cuscinetti ruota

R141.46 - SNR

R141.46

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoXGB
Larghezza 151 mm
Diametro interno 150 mm
With integrated sensor ring1
Weight1,418 kg
External diameter 1 (wheel)92 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedesA6399810427

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMercedesCLASSE VCLASSE V II => --MercedesMARCO POLOMARCO POLO => --MercedesVIANOVIANO07/2005 => 05/2010--MercedesVIANOVIANO 1 => --MercedesVIANOVIANO 2 => --MercedesVITOVITO => --MercedesVITOVITO II => --MercedesVITOVITO III => --MercedesVITO-SERIESVITO-SERIES05/2004 => 08/2010--