Kit cuscinetti ruota

R141.47 - SNR

R141.47

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Veicoli industriali
  • Codificatore
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoEC
Larghezza 124 mm
Diametro interno 155 mm
Fitting positionTrain arrière
Weight1,33 kg
External diameter 1 (wheel)90 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaRenault432109818RRenault5000685691

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneNissanNV400NV40005/2016 => --OpelMOVANOMOVANO II04/2010 => --RenaultMasterMASTER II => --RenaultMasterMASTER III => --Renault TrucksMIDLINERMIDLINER08/1990 => 12/1999--Renault TrucksMIDLUMMIDLUM12/1999 => --VauxhallMOVANOMOVANO II04/2010 => --